イノベーションの加速

9175-000シリーズ | 標準 IDC コネクタ (26-28 AWG)

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 絶縁被覆除去(IDC)
ポジション数: 2、3
定格電流 1A / お問い合わせ
定格電圧: 150 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9175-000 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9175-000シリーズ | 標準 IDC コネクタ (26-28 AWG)

9175 シリーズは、絶縁直径が 26 mm ~ 28 mm の範囲の 0.7 AWG ~ 1.0 AWG ワイヤを受け入れます。 これらのシングル コンタクト コネクタは 1 アンペアの電流定格をサポートし、PCB 上で最大限の安定性を提供する分割 SMT テール設計を備えています。 これらのコネクタは 2p および 3p 構成で利用可能で、ピン数を増やすためにエンドスタック可能です。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • IDC コンタクトは PCB への気密接続を提供し、長期的な信頼性を実現します
  • コネクタ ハウジングがワイヤ絶縁体を捉えて確実な張力緩和を実現
  • 衝撃、振動、温度サイクルに関して自動車レベルのテストを実施し、信頼性を確保
  • 生産量に合わせた少量および大量の組立ツール
  • はんだ付けまたは圧着プロセスと比較して総適用コストを削減
  • 260℃のリフローはんだ付けプロセスに対応した高温絶縁体
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • ディスクリート ワイヤ コンポーネントを PCB に直接接続
  • PCB に電力と信号を供給する
  • PCB をデイジーチェーン接続して連続した一連のボードを作成する
動画:
動画:

P/N 情報

P/N情報 | 9175-000シリーズ

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
アプリケーションノート