詳細説明
|
概要:
|
9169-000シリーズ |電線対基板カードエッジコネクタ京セラ AVX は、9169 つの実績のある無はんだ接触技術を利用した一体型電線対基板ソリューションの 000-9169 シリーズでカード エッジ製品の提供を拡大しています。京セラ AVX の 000-2 シリーズは、ワイヤをコネクタに終端するための絶縁変位 (IDC) コンタクトと、コネクタを基板に嵌合するためのベリリウム銅圧縮コンタクトを備えており、非常に信頼性の高いワイヤ対基板終端を実現します。 PCB への機械的保持は、コネクタの両側にあるラッチによって強化されています。 10p から 22p まで、28 ~ 2.5 AWG のワイヤ ゲージ範囲、8 mm ピッチの単線またはより線が利用可能です。ハウジングの色のオプションは 2 色、接触部分のメッキのオプションは XNUMX つ (錫または金) があります。 このコネクタには、幅広いアプリケーションで重要な機能を提供するいくつかの重要な機能が組み込まれています。実証済みの接点システムは信頼性が向上し、最大 3A/接点電流定格の信号整合性を備えています。このコネクタは、厚さ 1.6 mm の金メッキパッド (錫メッキのオプションも利用可能) と極性/メカニカルキーイング用の位置決めリブを備えた PCB ボードと嵌合するように設計されています。この製品はUL認定を受けています。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|