詳細説明
|
概要:
|
9162-200シリーズ | スライドインSIM標準 SIM コネクタは、安全な加入者識別を必要とするハンドヘルド デバイス用に特別に設計されています。3 mm、0.80 mm、1.60 mm の 2.40 つの標準高さを提供する標準 SIM ブロックの導入に続き、KYOCERA AVX は、9162 シリーズ SIM コネクタにスライドイン SIM という別の標準を追加しました。SIM カードの挿入、取り外し、保持を支援するために SIM カード ガイドを必要とする SIM ブロックとは異なり、スライドイン SIM にはコネクタのモールド設計の一部としてガイドがあります。接点はスタンプされ、金メッキされており、定格は 0.5 A、機械サイクルは 5000 回です。当社の接点設計は、通常の使用を想定して、カード挿入中および挿入後にカード自体に起こり得る損傷を回避するために特別に丸みを帯びています。設計には、この操作中に接点が引っかかるなどの接点損傷を回避する保護機能も組み込まれています。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|