詳細説明
|
概要:
|
9159-7X0シリーズ | スプリングコンタクト付きリニアカードエッジコネクタKYOCERA AVX Interconnect は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタを開発し続けています。 京セラ AVX のワンピース カード エッジ コネクタのラインナップの最新製品は、スプリング コンタクトを備えた 2p-12p リニア カード エッジ バージョン 9159-700/760 です。これは、人気のあるリニア カード エッジ バージョン 9159-000 および 9159-060 の拡張版です。 この新しいコネクタは、スプリング金 (または錫) メッキ BeCu コンタクトを備えており、自動車などの過酷な環境に適した高い電気的および機械的性能を提供します。 クローズドサイド 9159-700 とオープンサイド 9159-760 の XNUMX つのバージョンが利用可能です。 オプションでSnメッキオプションも利用可能です。 実証済みの接点システムは、はんだ付けを必要とせずに簡単に取り付けられ、信頼性が向上し、信号の完全性が実現し、接点あたり最大 2A の電流定格を備えています。 このコネクタは、厚さ 1.5 mm (+/- 0.15 mm) で金 (または錫) メッキのパッドを備えた PCB ボードを嵌合するように設計されています。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|