イノベーションの加速

9159-060シリーズ | コプレーナ/リニア – オープンエンドカードエッジ

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: カードエッジ
ポジション数: 4、6、8、10
定格電流 4p/6p = 3A
8p/10p = 2.5A
定格電圧: 300 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 医療、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9159-060 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9159-060シリーズ | コプレーナ/リニア – オープンエンドカードエッジ

京セラ AVX は、リニア ストリップ照明用の既存のコプレーナ BTB カード エッジ コネクタのサイズを最小化するだけでなく、ピン数の密度を高めるという課題にも取り組みました。 現在の製品は、基板の上面と下面の両方で電気接続を行うために PCB をまたぐシングルコンタクトを備えた 2.0mm です。 京セラ AVX は、コンタクトを両面構成 (PCB の上部と底部の両方に別々のコンタクト) に変更するだけで、電気的性能への影響を最小限またはまったく与えることなく、同じ 2.0 mm ピッチでピン数を 4 倍にすることができました。コネクタ。 全長4.0mmのXNUMXpコネクタをターゲットとしたため、コネクタの小型化には全くの新設計が必要でした。 これを達成するために、京セラ AVX は端壁を取り除き、嵌合時に PCB を事前に位置合わせするために中央サポート/キーイング リブを追加しました。 このリブは、PCB を適切な機能位置に保持します。

新しいコネクタ ファミリは、4、6、8、10 極のコンタクト サイズで利用可能であり、現在の製品範囲が 3 倍になります。 電流定格は、4p および 6p コネクタでは 2.5A ですが、8p および 10p コネクタでは 1.6A に低下します。 コネクタは標準の XNUMX mm の PCB 厚をサポートします。

この新しいコネクタは、最もコスト効率の高い組み立てソリューションで 2 つのインライン PCB を信頼性高く接続するための最高密度を提供します。さらに重要なことは、ピン数の増加により、電源ラインと信号ラインの混合と組み合わせの柔軟性が向上することです。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 小型化、各極数で長さ1.0mmを実現(4p=4.0mm)
  • 標準的な 1.6 mm 厚の PCB でのピン数密度を高めるための両端/両面コンタクト
  • 中央の極性/位置リブにより、適切な嵌合と PCB の位置が保証されます
  • 高電流能力: 3A; 4p/6pおよび2.5A。 8p/10p
  • 経済的な高力錫対錫接触インターフェース
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • リニアLEDストリップ照明
  • 商業/産業用の同一平面上または拡張カード アプリケーション

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ