イノベーションの加速

9158-000シリーズ | パラレル/スタッキング - XNUMX 列スタッカー

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 16、20、24、28
定格電流 1A / お問い合わせ
定格電圧: 125VAC(設置距離に応じてRMSまたはDC相当)
動作温度: -55℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9158-000 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9158-000シリーズ | パラレル/スタッキング - XNUMX 列スタッカー

MOBO®シリーズ9158は、携帯電話、ポケットベル、PDA、セキュリティ、ハンドヘルドスキャナなどの16つのPCBをコスト効率よく接続するために使用されるワンピースコネクタです。標準範囲は20、24、28、1.90コンタクトで、3.30mm~5.10mmのスタック高さに適合します。カスタムハウジングで、最大0.30mmのコンタクトバリアントも利用できます。SOLO STACKERは、最大±XNUMXmmの間隔許容差を許容し、PCBが平行でなくてもPCB間の信頼性の高い接続を提供します。SOLO STACKERはPCB表面実装用に設計されており、テープアンドリールパッケージで提供されます。嵌合PCBの金メッキパッドまたは適切なフレックス回路がボード間の接続を提供します。どのような要件でも、このSOLO STACKERはアプリケーションに合わせてカスタマイズすることもできます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 組み立て時間の短縮
  • 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
  • 独自の接点設計により、嵌合デバイスは平行である必要がありません
  • 衝撃や振動に対して非常に堅牢
  • 費用対効果
  • システム内での許容誤差の蓄積を軽減します
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • PDA
  • 医療
  • PMR
  • 産業用
  • セキュリティ
  • ハンドヘルドスキャナー
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ