イノベーションの加速

9157-015/019 シリーズ | 標準入力/出力 (I/O) コネクタ

コネクタタイプ: 特殊コネクタ
検出技術: 入出力(I/O)
ポジション数: 15、19
定格電流 1.5 アンペア / コンタクト
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -55℃〜+ 125℃
産業: 医療、産業、消費者、モバイルデバイス
SKU: 9157-015,9157-019 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9157-015/019 シリーズ | 標準入力/出力 (I/O) コネクタ

9157 シリーズは、ポータブル機器用に特別に設計されました。京セラ AVX では、この 1 部構成のシステムを標準製品として提供しています。固定 SMT ソケットは、ポータブル デバイスの限られた寸法制約内に収まるように設計されています。プラグ/カバー コネクタにはスプリング コンタクトがあり、アクセサリ機器への終端用に設計されています。コネクタは、1.5A 定格の 9157mm ピッチで XNUMX 個の信号コンタクトを収容するように設計されています。スイッチング RF 同軸を含めるオプションがあります。ドッキング アプリケーション用のクレードル SMT プラグ コネクタも標準で提供されており、SMT RF 同軸を含めるオプションがあります。要件が何であれ、XNUMX シリーズはアプリケーションに合わせてカスタマイズすることもできます。

KYOCERA AVX は、当社の標準 15 ウェイ 9157 I/O ファミリーに基づいて、19 ウェイ デバイス ファミリーをリリースしました。この範囲には、SMT 90 度プラグ、標準 9157 カバーで使用されるワイヤ ソケット バージョン、および充電アプリケーション用の SMT ソケットが含まれます。90 度 SMT ソケットのオプションには、コネクタ コンタクトとコネクタをハウジングに最大 IP67 まで密封することが含まれます。ピン 1 と 19 に EMLB (早期嵌合、後期切断) を設定するオプションもあります。デバイス ハウジングへの密封を実現するには、デバイス ハウジングの設計をカスタマイズする必要がある場合があります。SMT 90 度バージョンには、統合 DC ジャックの機能もあり、DC ジャックと 19 ウェイ カバーの両方を同時に差し込むことができます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • ソケット上の特許取得済みの 20 度の角度付き面により、プラグと嵌合すると自動洗浄面が得られます。
  • ソケットに一体化した金属製ラッチ領域により、PCB の面積を節約
  • SMT 終端用の機械式 50Ω スイッチング同軸がソケットに組み込まれています
  • シングルスプリングプラグコンタクト設計により、1 万回の嵌合サイクルと洗浄/拭き取り動作が可能
  • お客様には、KYOCERA AVX カスタム ツールを使用して独自の RF 同軸を終端するオプションがあります: 06-9157-7116-01-000
  • SMT プラグには独自の位置ピラミッドがあり、ポータブル デバイスに確実な位置合わせを提供し、ブラインド嵌合を支援します。
  • RoHS対応
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • PDA
  • 医療
  • あらゆるポータブルデバイスのドッキング/充電

P/N 情報

15ポジション
P/N情報 | 9157-015シリーズ
19ポジション
P/N情報 | 9157-019シリーズ

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

15P – 3Dモデル:


19P – 3Dモデル:

資料

カタログ