イノベーションの加速

9155-600シリーズ | 並列/積層 – 薄型シングルコンタクト

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 1
定格電流 3A
定格電圧: UL 300V
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9155-600 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9155-600シリーズ | 並列/積層 – 薄型シングルコンタクト

過酷な環境に耐える高耐久性コネクタの設計者は、性能を損なうことなくサイズとコストを削減できる新製品を求め続けています。新しい超低背(ULP)圧縮コンタクトは、表面実装からPCBへの接続に適しており、過酷な衝撃や振動下でも相手基板への確実な圧縮接続を実現します。20年以上にわたる一体型圧縮コンタクトの実績を基に開発されたこの革新的なコンタクトは、個々のコンタクトレベルでコネクタの性能を最大限に引き出します。これにより、単一のコンタクトをPCB上の任意の位置に配置することが可能になります。

高耐力ベリリウム銅接点は金メッキされており、信頼性と信号の完全性を最大限に高めます。 現在の製品には、公称高さ 1.0mm と 1.5mm の 0.75 つの接点があります。 「Z」軸の公差範囲を追加すると、圧縮高さは 1.75 mm から XNUMX mm までカバーされます。 コンタクトは、SMT の配置が簡単なようにテープ アンド リールで提供されます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 信頼性の高い金メッキベリリウム銅接点により、最大 1000 サイクルまでの高いサイクル寿命と信号整合性を実現
  • 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
  • プラグ可能/モジュール用途向けのスイープビーム設計
  • 最終製品の環境要件または期待寿命要件に適合する XNUMX つの金めっきオプション
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 産業用/耐久性の高いハンドヘルドまたはポータブル デバイス
  • 従来の電力または信号アプリケーション向けの BTB 接続
  • PCB またはハウジング間のアース接続
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
アプリケーションノート