イノベーションの加速

9155-500シリーズ | ライトアングル 2.5mmピッチ

コネクタタイプ: ボード間(BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 2-5
定格電流 3A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9155-500 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9155-500シリーズ | ライトアングル 2.5mmピッチ

KYOCERA AVX は、薄型 2.5mm ピッチ直角コネクタの追加により、バッテリ コネクタの範囲を拡張します。 このコネクタは 2 ~ 5 極で提供され、定格は 3 アンペアです。 コネクタの設計は小型でコンパクトであり、そのプロファイルを最小限に抑えながら、PCB の 2.20 mm 上に接点を備え、機能的に安定しています。

この打ち抜きコンタクトの独自の設計により、絶縁体の最大高さ 4.0 mm が可能になり、より高価なポゴ ピン スタイルのバッテリー コネクタとサイズ互換性が得られます。

KYOCERA AVX のバッテリー コネクタの完全なファミリーは、すべて同じ利点を提供します。 接触性能を強化するベリリウム銅ベースの素材、完全な 3 アンペアの電流定格、5000 回の嵌合サイクルに耐える選択的金めっき、および RoHS はんだ付け用の高温プラスチック。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • コイニングノーズによる信頼性の高いスタンプコンタクト
  • 1.5mm のノーズたわみにより広い動作範囲を実現
  • 機械的安定性を高める XNUMX つのアンカータブ
  • 5000 サイクルの耐久性評価
  • 最小化された X、Y、Z パッケージ寸法
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • デジタル音楽プレーヤー
  • あらゆるハンドヘルドデバイス
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ