イノベーションの加速

9155-300シリーズ | ライトアングル 3.0mmピッチ

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 2-6
定格電流 3A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9155-300 カテゴリー:

詳細説明

概要:

9155-300シリーズ | ライトアングル 3.0mmピッチ

京セラ AVX が提供するバッテリー コネクタ シリーズに、90 度バージョンがさらに追加されました。 3mm ピッチで、2 ~ 6 個の接点位置で提供され、3 アンペアのすべてのバッテリ範囲と同様に定格されます。 コネクタの設計は小型かつコンパクトで、そのプロファイルを最小限に抑えながらも、PCB 上に 4.61 mm の接触点を備えながら安定しています。

安定性は、SMT コンタクト パッドの間、コネクタの前面とコンタクト SMT パッドの列内の両方に追加の SMT アンカー ブラケットを追加することで実現します。

京セラ AVX が提供する他の 9155 シリーズ バッテリ コネクタと同様に、90 度バージョンは 3 アンペアおよび 5000 回の嵌合サイクルで定格されており、RoHS に準拠しており、高温プラスチックを使用しているため、コネクタは最大 260°C で処理できます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • シンプルなデザインのスプリングコンタクト
  • より多くのピン数に合わせてエンドツーエンドでスタッキング可能
  • PCB 上の安定性を高める追加のコンタクト アンカー ブラケット
  • 衝撃や振動に強い
  • 選択的にメッキされた接触領域
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • デジタル音楽プレーヤー
  • ハンディターミナル
  • データ端末またはその他の小型携帯デバイス

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

その他情報

カタログ