詳細説明
|
概要:
|
9155-250シリーズ | バッテリーコネクタ - 縮小2.5mmピッチ9155-250の公称作業高さは4.5mmで、既存の9155-200の公称作業高さは3mmです。これらのコネクタは、3mmピッチでコンタクトあたり2.5Aの定格電流を備えています。このシリーズには、端から端まで積み重ね可能な2極から5極までのコネクタが含まれています。 9155シリーズコネクタファミリー全体は、すべて同じ利点を備えています。極めて信頼性が高く堅牢な金メッキベリリウム銅コンタクトは、5000回の嵌合耐久性を備え、過酷な環境下でも高い接続信頼性を実現します。RoHSはんだ付けに対応した耐熱ナイロン樹脂製です。さらに、9155-250はハロゲンフリーナイロン製です。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|