イノベーションの加速

9155-100シリーズ | 並列/スタッキング - 超薄型 2.5mm ピッチ バッテリー

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 2、3
定格電流 3A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9155-100 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9155-100シリーズ | 並列/スタッキング - 超薄型 2.5mm ピッチ バッテリー

京セラAVXは、商業、医療、そして過酷な産業用途向けに信頼性の高い基板対基板(BTB)圧縮コネクタを提供し、業界をリードしてきました。1990年代初頭には、業界初のコンタクト特許を取得しました。幅広いコネクタラインナップは、1A/コンタクト(最大40極)に対応する信号用コンタクトと、3A/コンタクト(最大XNUMX極)に対応する低ピン数(LPC)電源用コンタクトの両方を揃えています。

最新の追加は、市場で最も低い圧縮高さ 1.3 mm をサポートするウルトラ ロー プロファイル (ULP) 電源コネクタです。 金メッキされたベリリウム銅 (BeCu) コンタクトは、この小型パッケージで最も信頼性が高く弾力性のあるコンタクト性能を提供します。 スイープコンタクト設計は、0.7mm のたわみ範囲、長いコンタクトワイプ、および最小動作たわみで 40 グラムを超える接触力を提供します。 すべてを組み合わせると、このコネクタの機械的耐久性は 5000 回という信じられないほどの嵌合サイクルと評価されます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 高信頼性 / 高サイクル寿命 BeCu コンタクトによりシステムパフォーマンスを最大化
  • ULP 最小動作高さ 1.3mm、「Z」軸圧縮/公差範囲 0.7mm
  • 金めっきで信頼性と環境に合わせた幅広い用途に対応
  • -3°C ~ +40°C の動作範囲にわたる 105 アンペアの接点定格により、幅広いアプリケーション範囲をサポート
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 薄型の電源、信号、グランド、またはシールドの要件
  • 反復可能/接続可能なモジュールまたはバッテリー パックの要件
  • 薄型フレックス回路から PCB アプリケーションまで
  • ポータブルデバイス

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ