イノベーションの加速

9155-000シリーズ | 標準2.5mmピッチ

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 3、4、5
定格電流 3A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 医療、産業、IoT、コンシューマー、輸送/商用車
SKU: 9155-000 カテゴリー:

詳細説明

概要:

9155-000シリーズ | 標準2.5mmピッチ

標準バッテリーコネクタは、モバイル機器向けに特別に設計されています。3、4、5極のコンタクトポジションがあり、いずれも2.50mmピッチです。絶縁体の高さは3mm間隔で、コンタクトノーズの高さは1.20mmから2.60mmまで幅広く取り揃えており、エンドユーザーに幅広いコンタクト間隔オプションを提供します。すべてのコンタクトはスタンプ加工されており、定格電流は3Aで、金メッキが施されています。部品はテープ&リールで供給され、自動ピックアンドプレースが可能です。オプションの固定ブラケットは、PCBへの接続時に強度を高めます。9155シリーズバッテリーコネクタは、お客様のご要望に応じて、アプリケーションに合わせてカスタマイズすることも可能です。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 5000 機械サイクルに最適
  • さまざまな機械設計に合わせて提供されるさまざまな接触高さ
  • コネクタはエンドツーエンドで積み重ね可能
  • RoHS準拠が利用可能
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • PDA
  • 医療
  • PMR
  • 産業用

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

その他情報

カタログ