イノベーションの加速

9150-000シリーズ | 並列/積層 - ポゴピン シングルコンタクト

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 1
定格電流 1A
定格電圧:
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9150-000 カテゴリー:

説明

概要:

9150-000シリーズ | 並列/積層 - ポゴピン シングルコンタクト

シングル ポゴ ピン コンタクトは、信頼性と堅牢性が重要な産業および医療用途で高いサイクル寿命を実現します。ポゴ ピンは 10,000 回の嵌合サイクルを実現し、エンド カスタマーが毎日製品を取り扱う必要があるプラグイン可能なモジュール アプリケーションに最適です。ポゴ ピンは、ドッキング/クレードル アプリケーションの金メッキ PCB パッドまたはフラット コンタクトと嵌合し、ポータブル デバイスへの充電、データ転送、またはプログラミング インターフェイスとして機能するように設計されています。

標準範囲のシングルコンタクトは、ピン数、配置位置、2.0mm ~ 5.5mm の幅広い圧縮スタッキング高さにおいて最大限の柔軟性を提供します。コンタクトは、自動インライン SMT 配置用の標準テープおよびリール パッケージで提供されます。使い捨てのプラスチックキャップは真空ピックアップを容易にし、リフローはんだ付け後、製品の嵌合前に取り外されます。接点は金メッキされており、耐久性と信号の整合性のために強力なステンレス鋼スプリングが組み込まれています。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • コンタクトの範囲は 2.0mm ~ 5.5mm で、ほぼすべての用途に既製で利用可能です
  • 各接触高さにより、最大動作範囲と可能な圧縮高さの許容差が提供されます。
  • 金メッキ接点により、10,000 サイクル以上の高い信頼性と信号整合性を実現
  • 取り外し可能なピックアップ キャップにより、SMT リフローの自動配置が容易になります
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • バッテリーの充電またはデータのダウンロードのためのポータブル電子デバイス用のベース/ドッキング ステーション
  • 電子モジュールのテストとプログラミング
  • 使い捨ての医療または測定コンポーネントへのインターフェース
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

その他

カタログ
アプリケーションノート