イノベーションの加速

9003347 – UWBパッチアンテナ(チャンネル9)

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: UWB
対応周波数: 7750 - 8250 MHzの
ピークゲイン: 6.2 dBiの
効率性: 58%
サイズ(mm): 8.6x 8.6x 2.86
重量(グラム): 0.53
取付: ピン + 接着剤
アンテナ品番: 9003347
評価ボードの P/N: 9003347-01
SKU: 9003347 カテゴリー:

詳細説明

KYOCERA AVX シリーズのセラミック パッチ アンテナは、より高い機能性と性能を求めるデバイス設計者の重要なニーズを満たします。

9003347パッチアンテナは小型フォームファクタで、指向性が非常に高く、ピーク利得は6.2dBiです。

強力な信号送受信により、より長い通信範囲を実現します。このUWBパッチは、追跡、正確な屋内測位、安全なアクセス制御に最適です。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。