イノベーションの加速

9003160 – GPS セラミックパッチアンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GPS
バンド: L1
対応周波数: 1575 MHz
ゲイン @ ゼニス: 1.0 デシベル
サイズ(mm): 18.4x 18.4x 2.0
重量(グラム): 3.3
取付: 粘着テープ&はんだピン
アンテナ品番: 9003160
SKU: 9003160 カテゴリー:

詳細説明

京セラ AVX シリーズの GPS セラミック パッチ アンテナは、M2M 設計におけるより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。 これらの革新的なアンテナは、車両追跡などの GPS 対応 M2M アプリケーションに魅力的な利点をもたらします。

業界最高水準の実績

円偏波パッチ アンテナは、さまざまなデバイス構成で高い効率を維持できるように設計されています。 最低地上高とコンポーネントの「立ち入り禁止」エリア。 選択性が高いため、追加のフィルターが不要になり、基板スペースが解放されます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。