イノベーションの加速

9002418L0-L16L – LバンドLDS「キャップ」アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: NTN
検出技術: Lバンド
対応周波数: 1525 – 1559 MHz、1626.5 – 1660.5 MHz
ピークゲイン: 1525~1559MHz = 1.7dBi
1626.5~1660.5MHz = 1.6dBi
平均効率: 1525~1559MHz = 54%
1626.5~1660.5MHz = 47%
サイズ(mm): 37.5 x 37.5 x 17.98(高さ)
重量(グラム): 6.85
取付: SMT
アンテナ品番: 9002418L0-L16L
評価ボードの P/N: 9002418L0-L16L-16D
SKU: 9002418L0-L16L カテゴリ:

詳細説明

KYOCERA AVX の 9002418L0-L16L は、衛星アプリケーション向けの革新的な円偏波オンボード アンテナです。このアンテナは、レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) 技術を使用して製造されています。

LDS テクノロジーは、さまざまな基板上に複雑な 3D アンテナ設計を作成するための合理的かつ効率的なプロセスを提供する革新的なアプローチです。

このソリューションの利点としては、軽量、広帯域、高ゲインなどが挙げられます。LDS テクノロジーは、より多くの曲線が必要な場合や、利用できる 3D ボリュームが少ない場合に最適です。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。