イノベーションの加速

9002225L0-L01-14D | イリジウム LDS キャップ アンテナ – 評価ボード

アンテナタイプ: 評価委員会
検出技術: GNSS / イリジウム
対応周波数: 1559-1610 MHz、1616 – 1626.5 MHz
ピークゲイン: 1559 ~ 1610 MHz = 2 dBi
1616 – 1626.5 MHz = 2.2 dBi
平均効率: 1559 ~ 1610 MHz = 59%
1616 – 1626.5 MHz = 62%
サイズ(mm): 70.0x 70.0x 32.5
取付: ボンジョイント
評価ボードの P/N: 9002225L0-L01-14D
関連アンテナ部品番号: 9002225L0-L01
SKU: 9002225L0-L01-14D カテゴリ:

詳細説明

KYOCERA AVX の 9002225L0-L01 は、衛星アプリケーション向けの革新的な円偏波オンボード アンテナです。このアンテナは、レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) テクノロジを使用して製造されています。LDS テクノロジは、さまざまな基板上に複雑な 3D アンテナ デザインを作成するための合理的で効率的なプロセスを提供する革新的なアプローチです。

このソリューションの利点としては、軽量、広帯域幅、高ゲインなどが挙げられます。LDS テクノロジーは、より多くの曲線が必要な場合や、利用可能な 3D ボリュームが少ない場合に最適です。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。