イノベーションの加速

9002137 – 超小型 GPS / GLONASS / Beidou / Galileo チップ アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GPS / グロナス / ベイドウ / ガリレオ
バンド: L1 / G1 / B1 / E1
対応周波数: 1559~1563MHz / 1575MHz / 1559~1591MHz / 1593~1610MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
平均効率: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 1.00x 0.55x 0.40
重量(グラム): <0.001
取付: SMT
アンテナ品番: 9002137
評価ボードの P/N: 9002137-05
SKU: 9002137 カテゴリー:

詳細説明

京セラ AVX シリーズのチップ アンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、GNSS 対応のハンドヘルド デバイスに魅力的な利点をもたらします。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。