イノベーションの加速

9001815F0 – 5G & NB-IoT FPC 埋め込みアンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: 2G / 3G / 4G / 5G / セルラー / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
バンド: LTE B1 – LTE B43
5G n1 – 5G n84
対応周波数: 600~960MHz / 1415~2690MHz / 3400~3800MHz / 5150~5850MHz
ピークゲイン: 2.36dBi~5.45dBi (周波数により異なります)
平均効率: 40-60% (周波数により異なります)
サイズ(mm): 102x 14.5x 0.2
重量(グラム): 1.1
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 9001815F0 | P/N の名称を表示する
代表的な部品番号の入手可能性を確認する
部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント ケーブル長(mm)
9001815F0-AA10L0050MHFコネクタ50
9001815F0-AA10L0100MHFコネクタ100
9001815F0-AA10L0150MHFコネクタ150
9001815F0-AA10L0200MHFコネクタ200
9001815F0-AA10L0250MHFコネクタ250
9001815F0-AA10L0300MHFコネクタ300
9001815F0-AA10L0400MHFコネクタ400
9001815F0-AA10L0500MHFコネクタ500
9001815F0-AA10L0600MHFコネクタ600
9001815F0-AA10L1000MHFコネクタ1000

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: 9001815F0 カテゴリー:

詳細説明

KYOCERA AVX 5G & NB-IoT FPC 9001815F0 は、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。このアンテナは、容易な統合、高性能、絶縁特性を実現するフレキシブル基板に基づいており、より優れた接続性を提供します。さらに、9001815F0 は、LTE の世界中のすべてのセルラー帯域をサポートします。アンテナは、さまざまなアプリケーション環境に合わせて複数のケーブル長で提供されます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。