イノベーションの加速

9001169F0 – LNA 付き GPS FPC 埋め込みアンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: GPS
バンド: L1
対応周波数: 1575 MHz
効率性: 55%
サイズ(mm): 41 x 15.5
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 9001169F0

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: 9001169F0 カテゴリー:

説明

このアクティブ GPS アンテナは、より標準的な GPS パッチ アプローチが不可能な M2M 設計で、高い RF パフォーマンスと機能を実現します。この革新的なアンテナは、車両追跡や資産追跡などの GPS 対応 M2M/IoT アプリケーションに魅力的な利点を提供します。フレキシブル基板をベースとするこのアクティブ GPS アンテナは、さまざまなデバイス構成で高い効率を維持できます。さらに、9001169 アンテナには低消費電力 LNA が組み込まれており、最終製品への統合が容易になります。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。