詳細説明
京セラ AVX の FPC 9000352F0 WLAN アンテナは、より小型/薄型の設計でより高い機能とパフォーマンスを実現するというデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、2.4 GHz、5.0 GHz、6.0 GHz、および 7.0 GHz 対応デバイスに魅力的な利点をもたらします。
現実世界のパフォーマンスと実装
9000352F0 は、50 mm から最大 1000 mm の範囲の多くの標準ケーブル長で提供されます。 MHF、MHFIII、MHF4L との互換性で提供される標準コネクタ オプション。金属表面上に配置するように設計されており、FPC アンテナが表面を超える部分はわずか 5 mm です。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。