イノベーションの加速

8041シリーズ | 0.9mmピッチ

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: ファインピッチ
ポジション数: 2
定格電流 DC 1.0A/接点
定格電圧: DC 30V/接触
動作温度: -55℃〜+ 80℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、コンシューマー、輸送/商用車、データ/通信、モバイルデバイス、軍事/航空宇宙
SKU: 8041 カテゴリ:

詳細説明

概要:

8041シリーズ | 0.9mmピッチ

8041シリーズは、業界最小クラスの0.9mmピッチ、嵌合高さ0.9mm(京セラ株式会社調べ、2023年XNUMX月時点)を実現した超小型・低背の電線対基板コネクタです。特に小型モバイル機器の高密度実装化という市場ニーズに応えるべく開発されました。

スマートフォン、タブレットPC、ウェアラブルデバイス、ノートパソコン、オーディオ機器、ゲーム機などの小型民生用デバイスに適しています。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 挟み込み構造(32点接触設計)を採用し、振動や落下衝撃に強く、高い接触信頼性を確保しています。電線は標準タイプのAWG#XNUMXが使用可能です。
  • 衝撃や振動に強い4点インシュレータロック構造を採用し、薄型ながら確実なクリック感と嵌合保持力を実現しました。
  • 接点部分のニッケルメッキにより、はんだ上がりを防止します。
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • スマートフォン/タブレットPC
  • ウェアラブル機器
  • ノートパソコン
  • 音響機器
  • ゲーム機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

さらに詳しい情報はこちら