イノベーションの加速

8040シリーズ | 1.0mmピッチ

コネクタタイプ: FFC / FPC、イーサネット、特殊、基板対基板(BtB)、電線対基板(WtB)、電線対電線(WtW)
検出技術: ファインピッチ、圧接(IDC)、ポークホーム、2ピース、カードエッジ、圧縮/バッテリー、メモリ、入出力(I/O)、スプライス、DIN、ラック&パネル、シングルペアイーサネット(SPE)、シールドロック
ポジション数: 2
定格電流 DC 1.0A/接点
定格電圧: DC 30V/接触
動作温度: -55℃〜+ 80℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、コンシューマー、輸送/商用車、データ/通信、モバイルデバイス、軍事/航空宇宙
SKU: 8040 カテゴリ:

詳細説明

概要:

8040シリーズ | 1.0mmピッチ

8040 シリーズは、1.0 mm ピッチ、嵌合高さ 1.4 mm、XNUMX つのコンタクトを備えた超小型、薄型のワイヤ対基板コネクタで、特に小型モバイル デバイスの高密度実装に対する市場ニーズを満たします。

スマートフォン、タブレットPC、ウェアラブルデバイス、ノートパソコン、オーディオ機器、ゲーム機などの小型民生用デバイスに適しています。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 1.0mmピッチ
  • 嵌合高さ1.4mm
  • 高密度パッケージの市場ニーズを満たす
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • スマートフォン/タブレットPC
  • ウェアラブル機器
  • ノートパソコン
  • 音響機器
  • ゲーム機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

さらに詳しい情報はこちら