イノベーションの加速

8005シリーズ | ミニチュア電線対基板コネクタ

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: ファインピッチ
ポジション数: 2
定格電流 DC 1.0A/接点
定格電圧: DC 30V/接触
動作温度: -55℃〜+ 80℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、コンシューマー、輸送/商用車、データ/通信、モバイルデバイス、軍事/航空宇宙
SKU: 8005 カテゴリ:

詳細説明

概要:

8005シリーズ | ミニチュア電線対基板コネクタ

8005 シリーズは、高密度実装向けに設計された超コンパクトな 2 ピン電線対基板コネクタです。 携帯電話やノートPCなどのハンドヘルド機器の小型化に最適な製品です。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • インシュレーターロック構造を搭載
  • ライトアングルレセプタクルは基板高さ1.9mmの低背タイプです。
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック
  • 動作温度範囲: -55 ~ +80 °C
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • スマートフォン/タブレットPC
  • ウェアラブル機器
  • ノートパソコン
  • 音響機器
  • ゲーム機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

さらに詳しい情報はこちら