イノベーションの加速

6841シリーズ | 0.3mmピッチ

コネクタタイプ: FPC / FFC
検出技術: ファインピッチ
ポジション数: 15-51
定格電流 AC/DC 0.2A
定格電圧: AC / DC 50V
動作温度: -40℃〜+ 85℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、コンシューマー、輸送/商用車、データ/通信、モバイルデバイス、軍事/航空宇宙
SKU: 6841 カテゴリ:

詳細説明

概要:

6841シリーズ | 0.3mmピッチ

6841シリーズは、ノートPCやDSC(デジタルスチルカメラ)、DVCなど、小型化・多機能化が求められる電子機器の内部接続に最適な0.3mmピッチZIF縦型スライドロックタイプFPCコネクタです(デジタルビデオカメラ、デジタルオーディオプレーヤーなど。 高さ3.6mm、幅2.95mm(端子幅2.8mm)の薄型・省スペース製品です。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • タブレット PC / ノート PC、DSC / DVC、オーディオ プレーヤーなど向けに設計されています。
  • 指一本の簡単操作でスライダーをロック可能
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック
  • 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • ノートパソコン
  • 音響機器
  • ゲーム機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

さらに詳しい情報はこちら