イノベーションの加速

6780-000シリーズ | IP20 T1 産業用シングルペア イーサネット (SPE) コネクタ

コネクタタイプ: イーサネット
検出技術: シングルペアイーサネット (SPE)
ポジション数: 2
定格電流 4A
定格電圧: 60 VDC
動作温度: -40℃〜+ 85℃
資格: IEC 63171-6
産業: 産業用、IoT、輸送用/商用車
SKU: 6780 カテゴリ:

詳細説明

概要:

6780-000シリーズ | IP20 T1 産業用シングルペア イーサネット (SPE) コネクタ

産業用イーサネット市場が成長を続ける中、市場はニーズを満たす小型で高速なコネクタを求め続けています。これにより、シングル ペア イーサネットが議論の最前線に浮上しました。シングル ペア イーサネット (SPE) は、100 対の銅線ツイスト ワイヤのみを介したイーサネットの伝送について説明します。 SPE は、イーサネット経由のデータ送信に加えて、PoDL (Power over Data Line) 経由で端末デバイスに同時に電力を供給することも可能にします。以前は、ファスト イーサネット (XNUMXMB) の場合は XNUMX ペア、ギガビット イーサネットの場合は XNUMX ペアが必要でした。

配線の削減によるスペースと重量の節約に加えて、SPE は 1 メートルの距離までのみ 40 GBit/s を送信します。京セラ AVX は SPE Industrial Partner Network の一部であり、IEC 63171-6 や IEEE 802.3 などに準拠した規格を満たしながら、顧客と市場のニーズを満たす SPE 製品を提供していきます。

新しいシングル ペア イーサネット (SPE) コネクタは、産業市場に多くのメリットをもたらします。

  • 制御コンピュータからセンサーへの継続的な通信のための簡素化されたイーサネット接続
  • 10Mbit/sから1GBit/sまでの伝送速度
  • Power over Data Line (PoDL) またはハイブリッドによる端末デバイスの電源供給と信頼性の向上
  • 伝送距離は最大1000メートル
  • 簡素化されたコネクタとケーブル配線によりスペースと重量が節約されます
  • 産業用ネットワークのセットアップ、保守、運用にかかる時間を節約できます
  • アナログインターフェース、バスシステム、その他の独自のフィールドレベルシステムの置き換え
  • 自動化ネットワークの複雑さの軽減

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 1本のツイストペア線よりも優れたパフォーマンス
  • 簡素化されたネットワーク、ゲートウェイの排除
  • 業界標準 IEC 63171-6準拠
  • 10Mbit/sから1GBit/sまでの伝送速度
  • 伝送距離は最大1000メートル
  • 信号線用の信頼性の高い冷間溶接京セラAVX IDCテクノロジーにより、組み立て工程が簡素化され、配線工程の自動化が容易になります。
  • PCBへの信号線接続用のSMTはんだテール
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • ロボット工学
  • オートメーション
  • センサーおよびアクチュエーター ネットワーク
  • 制御・監視カメラ
  • スマートグリッド
  • 交通規制
  • 交通のスマートモニタリング
  • 製品ノート: 210-01-253 を参照
  • アプリケーションノート: 210-01-254 を参照

P/N 情報

P/N 情報 | 6780シリーズ

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

シングルペア イーサネット (SPE) コネクタ – IP20 ジャック


シングルペアイーサネット (SPE) コネクタ – IP20 プラグ


シングルペアイーサネット (SPE) ワイヤツーワイヤカプラ

資料

カタログ
技術記事/ホワイトペーパー
よくある質問

質問: SPE コネクタはどのようなワイヤ サイズで終端できますか?
回答: KYOCERA AVX コネクタは、18 ~ 28AWG の産業用データ ケーブルに対応できます。

質問: 利用可能な IPx7 オプションはありますか?
回答: 次に登場するのは、IP8/12 定格の M65 ハイブリッド コネクタと M67 SPE コネクタです。

質問: 京セラ AVX はカスタム ソリューションを提供できますか?
回答: 京セラ AVX は、特定のアプリケーション向けにカスタマイズ可能で柔軟なソリューションを提供します。