イノベーションの加速

6298シリーズ | 0.5mmピッチ

コネクタタイプ: FPC / FFC
検出技術: ファインピッチ
ポジション数: 3-8
定格電流 AC/DC 0.4A
定格電圧: AC / DC 50V
動作温度: -40℃〜+ 85℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、コンシューマー、輸送/商用車、データ/通信、モバイルデバイス、軍事/航空宇宙
SKU: 6298 カテゴリ:

詳細説明

概要:

6298シリーズ | 0.5mmピッチ

6298 シリーズは、バックライト要件のある LCD モジュール用に特別に設計された薄型コネクタです。本製品は、0.5mmピッチ、ボトムコンタクト、ZIF、ライトアングル、SMT、高さ0.9mmのバックロックタイプのコネクタです。ノッチ付きの FPC により、コネクタへの正確な挿入が保証されます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • はんだ吸い上がり防止
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック
  • 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • スマートフォン/タブレットPC
  • ウェアラブル機器
  • ノートパソコン
  • 音響機器
  • ゲーム機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

さらに詳しい情報はこちら