イノベーションの加速

24-9159-100シリーズ | ツーピース IDC – ソケット

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 2ピース
ポジション数: 2、3、4、5、6
定格電流 5A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 24-9159-100 カテゴリ:

詳細説明

概要:

24-9159-100シリーズ | ツーピース IDC – ソケット

IDC ケーブル ソケット コネクタを使用すると、22 ~ 24AWG の個別ワイヤまたはケーブル化ワイヤを 9159 標準インターフェイス プラグ コネクタに簡単かつ確実に終端できます。 これにより、確実なラッチを提供しながら、電力と信号を PCB ソケット コネクタに接続できるようになります。 ワイヤ アセンブリ サポート ブロックを使用すると、標準的なベンチトップ プレスを使用して 2 ~ 6 本のワイヤを XNUMX ステップで終端処理できます。 IDC カバーは、スルー (デイジー チェーン アプリケーション) およびワイヤ ストップ終端オプションの両方を提供します。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 標準の 9159 水平プラグと嵌合し、同じ BTB コネクタ システムを維持します
  • 経済的で信頼性の高い IDC ワイヤ結線
  • 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
  • 一体成形されたラッチにより、嵌合後に確実なラッチが可能
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 標準 9159 2 ピース コネクタ システムに電線対基板機能を提供
  • IDC プラグ WTB コネクタ (14-9159) と組み合わせると、これらのコネクタは、ボード レベルの 9159 コネクタに電源および信号ワイヤを接続したり、ボード レベルの XNUMX コネクタから取り外したりするための最大限の柔軟性を提供します。
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
カタログ
アプリケーションノート