イノベーションの加速

22-9159-100シリーズ | コプレーナ/リニア - トップロード ソケット

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 2ピース
ポジション数: 2、3、4、5、6
定格電流 5A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 22-9159-100 カテゴリ:

詳細説明

概要:

22-9159-100シリーズ | コプレーナ/リニア - トップロード ソケット

9159 シリーズの基板間相互接続システムを使用すると、5 つの PCB を端から端まで接続して LED 照明のストリップを作成できます。 入手可能な最小のパッケージで定格電流 XNUMX A のコプレーナ (水平対水平) PCB 嵌合を必要とするユニークなソリッド ステート照明 (SSL) 市場向けに特別に設計されています。 トップローディングソケットにより、基板のストリップ全体を分解することなく、完全な PCB を現場で交換できます。 コネクタには XNUMX つの部分からなる絶縁体があり、コネクタの上部がスライドして開き、プラグ コネクタを垂直またはわずかな角度で引き抜くことができます。 PCB を交換したら、ゼロ挿入力 (ZIF) コネクタと同様にカバーをスライドさせて閉じた位置に戻します。 PCB レイアウトは標準の水平ソケットと同一であり、PCB レベルでのファミリの共通性を維持します。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • スライドオープントップ: 照明器具レベルでの現場修理が可能
  • 標準の水平プラグまたはケーブル接続プラグと嵌合: コネクタを変更する必要はありません。
  • 5 アンペアの電流定格: 一般的な市場のニーズを超えています
  • 金メッキBeCuスプリングコンタクト: 過酷な環境に対する信頼性
  • ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • SSL 製品におけるコプレーナ PCB 嵌合
  • LEDリニア照明ストリップ

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
カタログ
アプリケーションノート