イノベーションの加速

14-9159-100シリーズ | ツーピース IDC – プラグ

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 2ピース
ポジション数: 2、3、4、5、6
定格電流 5A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 14-9159-100 カテゴリ:

詳細説明

概要:

14-9159-100シリーズ | ツーピース IDC – プラグ

IDC ケーブル プラグ コネクタを使用すると、22 ~ 24AWG の個別またはケーブル ワイヤを 9159 標準インターフェイス ソケット コネクタに簡単かつ確実に終端できます。これにより、電源と信号を PCB ソケット コネクタに接続しながら、確実にラッチできます。ワイヤ アセンブリ サポート ブロックを使用すると、標準のベンチトップ プレスを使用して、2 ~ 6 本のワイヤをすべて XNUMX つの手順で終端できます。IDC カバーは、スルー (デイジー チェーン アプリケーション) とワイヤ ストップの両方の終端オプションを提供します。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 同じ BTB コネクタ システムを維持しながら、標準 9159 水平ソケットと嵌合します
  • 経済的で信頼性の高い IDC ワイヤ結線
  • 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
  • 一体成形されたラッチにより、嵌合後に確実なラッチが可能
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 標準 9159 2 ピース コネクタ システムに電線対基板機能を提供
  • IDC ソケット WTB コネクタ (24-9159) と併用すると、これらのコネクタは、ボード レベルの 9159 コネクタに電源および信号ワイヤを接続したり、ボード レベルの XNUMX コネクタから取り外したりするための最大限の柔軟性を提供します。
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
カタログ
アプリケーションノート