詳細説明
KYOCERA AVX チップ アンテナは、PCB 上のコーナー配置用に設計されており、2.4GHz アプリケーションで高い効率を発揮します。これらは、より小型で薄い設計での高機能と優れたパフォーマンスに対するデバイス エンジニアの重要なニーズを満たします。このアンテナをデバイスまたはカスタム設計に統合、最適化、テストするサポートについては、カスタマー サポート チームにお問い合わせください。
パッシブ アンテナは、アンテナの統合を容易にするさまざまな材料を使用した標準構成とカスタム構成で利用できます。さらに、当社のアンテナは、携帯電話から Wi-Fi や IoT までの多くのアプリケーションにわたって、速度、範囲、効率、信頼性のベンチマークを確立します。 KYOCERA AVX は、世界中の主要な無線ハンドセットおよびデバイス メーカーによって使用されている数十億個のアンテナを出荷しています。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。