イノベーションの加速

1005460F0 – 5G/4G 広帯域 FPC 内蔵アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: 2G / 3G / 4G / 5G / セルラー / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
バンド: LTE B1 – LTE B43 | 5G n1 – 5G n84
対応周波数: 617-960MHz / 1400-2200MHz / 2300-2700MHz / 3300-3800MHz / 5000-6000MHz
ピークゲイン: 3.4dBi~4.2dBi
平均効率: 58.4%
サイズ(mm): 100x 30x 0.2
重量(グラム): 1.66
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 1005460F0 | P/N の名称を表示する
代表的な部品番号の入手可能性を確認する
部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント ケーブル長(mm)
1005460F0-AA10L0100U.FLコネクタ100
1005460F0-AA10L0150U.FLコネクタ150
1005460F0-AA10L0200U.FLコネクタ200
1005460F0-AA10L0250U.FLコネクタ250
1005460F0-AA10L0300U.FLコネクタ300
1005460F0-AC10L0100MHF4Lコネクタ100
1005460F0-AC10L0150MHF4Lコネクタ150
1005460F0-AC10L0200MHF4Lコネクタ200
1005460F0-AC10L0250MHF4Lコネクタ250
1005460F0-AC10L0300MHF4Lコネクタ300

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: 1005460F0 カテゴリー:

詳細説明

KYOCERA AVX LTE セルラー組み込みアンテナ 1005460F0 は、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。 このアンテナは、容易な統合、高性能、絶縁特性を実現するフレキシブル基板に基づいており、より優れた接続性を提供します。 1005460F0 は、アンテナがグランド プレーンから遠い場合に、長いケーブル長でも効率的に動作するように設計されています。 さらに、1005460F0 は、100 mm ~ 300 mm の範囲の複数の標準ケーブル長で提供されます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。