イノベーションの加速

1005392F0 – 5G/4G & デュアルバンド Wi-Fi FPC 組み込みコンボ アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: 4G / 5G / WiFi
バンド: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
対応周波数: 5G/4G = 617 ~ 960 MHz、1400 ~ 2200 MHz、2300 ~ 2690 MHz、3300 ~ 5000 MHz
Wi-Fi FPC = 2400 – 2500 MHz & 4900 – 5850 MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
平均効率: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 114x 30x 0.2
重量(グラム): 1.23
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 1005392F0 | P/N の名称を表示する
代表的な部品番号の入手可能性を確認する
部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント ケーブル長(mm)
1005392F0-AA10L0600MHFコネクタ600
1005392F0-AS40L0600SMA(オス)コネクタ600

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: 1005392F0 カテゴリー:

説明

5G/4G 組み込みアンテナ 1005392F0 は、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。 このアンテナは、容易な統合、高性能、絶縁特性を実現するフレキシブル基板に基づいており、より優れた接続性を提供します。 さらに、1005392F0 は、下位互換性とデュアルバンド Wi-Fi を備えた 5G/4G の全世界のセルラー バンドをサポートします。 1005392F0 は多くの標準ケーブル長で提供されており、アンテナがグランド プレーンから遠い場合に長いケーブル長でも効率的に動作するように設計されています。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。