イノベーションの加速

1001044 – GPS用13x13x4mmセラミックパッチアンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GPS / L1
バンド: GPS / L1
対応周波数: 1575 MHz
ゲイン @ ゼニス: 0.3 デシベル
サイズ(mm): 12.8x 12.8x 4.0
重量(グラム): 5.8
取付: 接着剤
アンテナ品番: 1001044
SKU: 1001044 カテゴリ:

詳細説明

京セラ AVX シリーズの GPS セラミック パッチ アンテナは、M2M 設計におけるより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。 これらの革新的なアンテナは、車両追跡などの GPS 対応 M2M アプリケーションに魅力的な利点をもたらします。

業界最高水準の実績

円偏波パッチ アンテナは、さまざまなデバイス構成で高い効率を維持できるように設計されています。 最低地上高とコンポーネントの「立ち入り禁止」エリア。 選択性が高いため、追加のフィルターが不要になり、基板スペースが解放されます。