イノベーションの加速

1001013 – DECT NR+ SMD アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: DECT NR+
バンド: 1.9 GHz
対応周波数: 1880-1930 MHzの
ピークゲイン: 1.6 dBiの
効率性: 80%
サイズ(mm): 15.0x 3.2x 3.3
重量(グラム): 0.2
取付: SMT
アンテナ品番: 1001013
評価ボード: 1001013-04
SKU: 1001013 カテゴリ:

詳細説明

これらのアンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、2.4 GHz 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル デバイスに魅力的な利点をもたらします。

現実世界のパフォーマンスと実装

アンテナは外側では同じように見えますが、重要な違いは内側にあります。他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PIFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。これらのアンテナは特許取得済みの IMD テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。

柔軟性の向上

IMD テクノロジーにより、受信が重要なアプリケーションで優れたパフォーマンスを実現する高度なアンテナ設計が可能になります。 1001013 は、オフグラウンドおよびオングラウンド (金属上) 環境で使用できます。 1001013 では、DECT NR+ テクノロジーもカバーしています。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせを送信してください アンテナ.info@kyocera-avx.com