新たに改良された HTMC シリーズは、市場にある T4 ケース コンデンサの中で最高の DC 静電容量と最高の動作温度に加え、最大 10,000 時間の延長寿命を実現する卓越した電気的および機械的安定性を提供します。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (29 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、TWD 高温マックスキャップ (HTMC) シリーズ アキシャル リード密閉型湿式タンタル コンデンサの最大動作温度を 125 ℃から上昇させました。 ℃~175℃。確立された湿式タンタル設計に基づいた、新しく改良された TWD HTMC シリーズ コンデンサは、市場で入手可能な T4 ケース コンデンサの中で最高の DC 静電容量と最高の動作温度を提供します。現在、50mF/6.3V と 25mF/10V の 10,000 つの定格で入手可能なこのシリーズは、以前はスーパーキャパシタによってのみ提供されていた高静電容量値を実現し、+105°C および定格電圧で最大 25 時間の延長寿命を実現する優れた電気的および機械的安定性を実現します。 、10mF/2,000V 定格の場合、+175°C および定格電圧で最大 XNUMX 時間。
TWD HTMC シリーズ コンデンサの理想的な用途は、125°C を超える温度で実証済みの高信頼性性能を必要とする、ダウンホール掘削装置などの高温石油およびガス市場用途にまで広がっています。このシリーズは、航空電子工学、防衛、特殊産業、および電気二重層コンデンサよりも高温での高静電容量と長寿命を必要とするその他の高信頼性アプリケーションにおける DC ホールドアップおよび低周波パルス回路での使用にも適しています ( EDLC) スーパーキャパシタ技術は現在実現できます。
「高品質のタンタル粉末と確立された設計を使用して作られた当社の現場で実証済みの HTMC シリーズ密閉湿式タンタル コンデンサは、さまざまな高温、高信頼性のアプリケーションにおいて卓越した電気的および機械的性能と長寿命の耐久性を提供します。石油・ガス業界です」と AVX 技術スタッフのミッチ・ウィーバー氏は言います。
TWD HTMC シリーズ コンデンサは、動作温度が -55 °C ~ 175 °C の範囲で定格されており、50mF/6.3V および 25mF/10V の 10 つの定格で入手可能で、静電容量許容差は ±20% および ±4% です。シングルケースサイズ: DSCC サイズ T60/AVX サイズ「E」、絶縁スリーブの有無にかかわらず、Sn/Pb (40/26.97) メッキまたは純粋な艶消し錫端子のいずれか。ケースのサイズは長さ 0.79 mm (+0.41 mm または -10.31 mm)、絶縁スリーブありの場合の直径 9.52 mm、または絶縁スリーブなしの場合の直径 0.41 mm (±57.15 mm)、端子長は 6.35 mm (±12 mm) です。このコンデンサは RoHS 準拠、鉛フリー互換性も備えており、自動実装およびはんだ付けプロセスでの使用に適しています。このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間です。
AVX の新たに改良された TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) シリーズ ウェット タンタル コンデンサの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてご覧ください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-KeyElectronics, ファーネル要素14, Mouser Electronics。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください http://www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。