軍事、航空宇宙、産業、石油掘削装置に最適な新しい高CV TWA-Xシリーズ コンデンサは、MIL-STD-202に従って機械的衝撃と高周波振動に耐性があり、次の環境で最大500時間の寿命が可能です。極端な温度と定格電圧の低下。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (7 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、新しい高温湿式電解タンタル コンデンサ シリーズを発売しました。 230°C での使用向けに設計された新しい TWA-X シリーズ湿式電解タンタル コンデンサは、標準的なケース サイズで高い CV 性能を実現する高容量カソード システムと、耐高温性を実現する密閉溶接されたタンタル缶とヘッダー アセンブリを備えています。機械的衝撃や高周波振動。 TWA-X シリーズ コンデンサは、軍事、航空宇宙、産業、石油掘削装置での使用に最適で、MIL-STD-202 に従って機械的にテストされており、最長 400 時間の使用で最大 500μF という最高の静電容量を提供します。 230°C での動作 - 提供されているフォームファクタの湿式タンタル コンデンサの動作。現在、DSCC ケース サイズ T4 (AVX ケース サイズ「E」) で、400μF/100V および 330μF/125V の XNUMX つの初期定格が用意されています。
「当社の新しいTWA-Xシリーズは、従来の湿式電解タンタルコンデンサの高温バージョンを提供しており、石油掘削やその他の高温、過酷な環境での用途での使用に特に適しています。」と技術スタッフのミッチ・ウィーバー氏は述べています。 AVX。
アキシャルリード型 T4 (「E」) ケース TWA-X シリーズ コンデンサは、長さ 26.97 mm、直径 10.31 mm (絶縁スリーブあり)、または直径 9.52 mm (絶縁スリーブなし) です。アキシャル リードは、RoHS 準拠の鉛フリー互換の艶消し錫または 60/40 錫/鉛で提供され、長さは 57.15 mm です。
400μF/100V TWA-X シリーズ コンデンサの定格は、2,000V に軽減した場合は 200°C で 60 時間、500V に軽減した場合は 230°C で 25 時間です。 330μF/125V 部品の定格は、500V に軽減した場合は 200°C で 75 時間、500V に軽減した場合は 230°C で 40 時間です。
AVX の高温 TWA-X シリーズ湿式電解タンタル コンデンサの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。すぐにご利用いただける場合は、次のサイトをご覧ください。 Digi-Keyは と Mouser Electronics。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。