要求の厳しい高信頼性アプリケーション向けに設計されたTRMプロフェッショナルシリーズのマルチアノードタンタルコンデンサは、AEC-Q200要件を満たし、4.7~1,500µFの静電容量値、2.5~50Vの定格電圧、18kHzで100mΩを超える超低ESR値を提供します。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (29 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品、相互接続、センサー、制御ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、新しい「U」ケース (EIA メトリック 7361-43) を製品に追加しました。 TRMプロフェッショナルシリーズ マルチアノード、超低 ESR タンタルコンデンサは、自動車、軍事、医療、航空宇宙、産業用途の高信頼性が求められる用途の拡大に対応するために設計されたいくつかの新しい定格で範囲を拡大しました。これらの容積効率の高い表面実装 J リードコンデンサは、「U」ケース、「E」ケース (EIA Metric 7343-43)、「D」ケース (EIA Metric 7343-31) で提供され、AEC-Q200 の要件を満たし、4.7~1,500µF、2.5~50V の幅広い静電容量値と定格電圧を提供し、従来の XNUMX 倍の信頼性を実現します。 TPMコマーシャルシリーズ タンタルコンデンサーも新しく「U」ケースサイズを採用しています。TRM シリーズは、0.5ºC および定格電圧 (VR) で 1,000 時間あたり 85% の基本故障率と 0.1Ω/V 直列インピーダンスに加え、25% 低い DCL 制限 (0.0075CV)、高い体積効率、18kHz で 100mΩ という超低 ESR 値を備えています。
TRM プロフェッショナル シリーズ タンタル コンデンサの全製品群は、安定した電気性能、PCB 組み立てプロセスに伴う熱機械的ストレスに対する高い耐性、長寿命動作も備えています。さらに、「D」ケース バリアントは、リード フレームの両側に取り付けられた 200 つの平行アノードで構成されるミラー構造を特徴としており、ESR 値を実質的に半分に削減し、ESL も低減します。これらの特性と AEC-QXNUMX 要件を満たすシリーズの組み合わせにより、TRM シリーズ コンデンサは、過酷な自動車および産業環境におけるさまざまな電力フィルタリングおよびストレージ アプリケーションでの使用に特に適しています。
「TRMプロフェッショナルシリーズのマルチアノード、超低ESRタンタルコンデンサ用に最近開発した新しいケースサイズと拡張定格は、2010年に初めて市場に投入されて以来、すでに長年にわたってその性能が実証されているこのシリーズが要求の厳しい自動車、軍事、医療、航空宇宙、産業用途のさらに幅広い範囲に、高い体積効率を備えた信頼性の高いソリューションを提供できるように設計されています」と、AVXの技術スタッフであるミッチ・ウィーバーは述べています。
TRM プロフェッショナル シリーズ タンタル コンデンサは、MIL-STD-202 要件に従ってテストされ、機械的衝撃や振動に対する堅牢な耐性が保証されています。また、サージ電圧、湿度、偏りのある湿度に対する耐性も徹底的にテストされています。このシリーズは、-55ºC ~ +125ºC の動作温度範囲で定格されており、純錫端子で鉛フリーおよび RoHS に準拠していますが、錫/鉛 (SnPb) 端子も利用できます。TRM プロフェッショナル シリーズ コンデンサはピックアンドプレース対応で、標準リードタイムで 7 インチまたは 13 インチのリールで出荷されます。
AVXのTRMプロフェッショナルシリーズマルチアノード超低ESRタンタルコンデンサの詳細については、以下の製品ボタンをクリックして、製品データシート、該当するカタログとパンフレット、技術概要とアプリケーションガイドライン、製品の安全性とパッケージ情報、部品番号情報、関連する技術論文、モデリングソフトウェアにアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。