AVX、厳選された THH 230°C ハーメチック シリーズ高温 SMD タンタル コンデンサの寿命を XNUMX 倍に

AVX の THH シリーズは、一部の定格で 2,000 °C で 230 時間の延長寿命を実現し、すべての定格で MIL-STD-230 に準拠した 202 °C での堅牢な機械的衝撃および振動耐性を実現しました。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (25 年 2017 月 230 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、厳選された THH 2,000°C ハーメティック シリーズ 高温 SMD タンタル コンデンサの寿命を 230 倍に延長しました。 現在入手可能な 0.5 つの定格のうち 202 つは、230 °C、20VR で XNUMX 時間の寿命を実現しており、最近完了した XNUMX つの定格はすべて、MIL-STD-XNUMX に準拠した XNUMX °C、XNUMX g ピークでの機械的衝撃および振動試験を完了しており、過酷な条件下でも堅牢で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 、ダウンホールや高温電子エンジン制御 (EEC) などの極端なアプリケーション環境。

MnO2 カソードを備えたセラミックケースに密閉された THH シリーズ タンタル コンデンサは、非常に安定した性能を発揮します。 さらに、200℃湿式タンタルなど、現在入手可能な他の高温コンデンサソリューションと比較した場合、THHシリーズは優れた体積効率を特徴とし、極度の高温でも静電容量の低下を示さず、高温、高湿、高温下で優れた安定性を示します。これにより、設計エンジニアは、サイズの縮小、コンポーネント数の削減、信頼性の向上など、いくつかの重要なメリットを得ることができます。 THH 230°C ハーメチック シリーズ コンデンサも低漏れ電流 (0.01CV) を示し、AVX の特許取得済みの Q プロセスを使用して製造および検査されています。このプロセスでは、標準のテスト限界を超え、広範囲のパラメータにわたって統計的にロットが合格する必要があります。

THH シリーズ タンタル コンデンサは、広範な機械的衝撃、振動、および耐湿性テストで最小寿命 1,000 時間、2,000 °C および 230VR で 0.5 時間の延長寿命に耐えることが証明されており、卓越した高温機械的堅牢性、電気的性能、標準的なエポキシ樹脂で成形された同等のコンデンサで達成できるものをはるかに上回る、生涯にわたるコスト削減が可能になります」と AVX の技術スタッフのメンバーであるミッチ ウィーバーは述べています。 「これらの利点は、シリーズの高い体積効率、極端な温度機能、さらに拡大し続ける定格、ケースサイズ、終端オプションと組み合わされて、設計の柔軟性を高め、さまざまな過酷な極端な温度アプリケーションでのパフォーマンスを劇的に向上させます。」

THH 230°C ハーメティック シリーズ コンデンサは現在、6.8µF ~ 100µF の静電容量値、16V ~ 63V の電圧定格、1,000°C および 2,000VR で 230 時間または 0.5 時間、10,000°C および 200VR で 0.5 時間の最小動作寿命で入手可能です。 このシリーズの動作温度範囲は-55℃~+230℃で、最大ESRは500kHzで100mΩです。

9 つの大型の気密封止されたセラミック パッケージで提供されます — より高い静電容量 (現在 21 ~ 47µF) 用の 100/CTC-3.00D と、より低い最大プロファイル (6.5mm 対 230mm) 用の「I」 — THH 6.8°C ハーメチック シリーズ コンデンサは、金メッキのアンダータブ端子、金メッキの L 字型 J リード端子、およびニッケルメッキの J リード フレックス端子が付属しています。 「I」ケースの THH シリーズ コンデンサは現在、35μF/6.8V、50μF/10V、35μF/22V、および 16μF/9V の定格で入手可能です。 このシリーズの 21/CTC-47D サイズのコンデンサは現在、63µF/100V および 35µF/47V 定格で入手可能です。 さらに、定格 16µF/12V の「I」ケース コンデンサが現在エンジニアリング サンプルとして入手可能であり、両方のケース サイズにまたがる XNUMX つの追加コードが現在開発中です。 THH シリーズ コンデンサはワッフル パッケージまたはバルク パッケージで提供され、このシリーズの納期は現在 XNUMX 週間です。

AVX の THH 230 °C ハーメチック シリーズ高温 SMD タンタル コンデンサの詳細については、下のボタンにアクセスして、データシート、AVX のタンタルおよび酸化ニオブ コンデンサのカタログ、製品の安全性およびパッケージング情報、設計ガイド、関連技術文書、およびモデリング ソフトウェアにアクセスしてください。 。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。