新しい垂直 Poke-Home コネクタは、18AWG アプリケーションでの手はんだ付けに対抗できるように慎重に加工されています

新しい 58-9296 シリーズ単極垂直ポークホーム コネクタは、電源、LED ドライバを含む、垂直終端と限られた基板スペースを備えた大量の 18AWG アプリケーションの手はんだ付けに代わる、信頼性が高く、コンパクトでコスト効率の高い最初の代替品です。 、産業用モーター制御

サウスカロライナ州ファウンテンイン (17 年 2017 月 18 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、安価ではあるが非常に不安定な手はんだ付けプロセスと、高価な、ただし、電源、LED ドライバー、産業用およびモーター制御など、垂直終端と限られた基板スペースを備えた大量の 58AWG アプリケーションで非常に信頼性の高い 9296 ピース コネクタ システムを提供します。新しい 23-XNUMX シリーズ単一極垂直ポークホーム コネクタは、材料費がほとんどかからない手はんだ付けプロセスに効果的に対抗できるように慎重にツールが設計されており、最終的に設計エンジニアにコンパクトでコスト効率の高い、電気的および機械的に優れた製品を提供します。手はんだ付けに代わる信頼性の高い代替品です。基板への取り付けとワイヤ捕捉強度の両方を最大化する独自の打ち抜き成形リン青銅ボックスコンタクトを特徴とする新しい垂直型ポークホームコネクタは、既存の垂直型コネクタソリューションよりも XNUMX% 小型であり、大型のコネクタ間の非常に狭いスペースに適合することができます。メッキスルーホール (PTH) コンポーネントが高密度に配置されており、産業用電子機器を水やその他の過酷な環境危険から保護するために一般的に使用される二次ポッティングまたはエポキシカプセル化プロセスに起因する浸入の可能性を最小限に抑えるために、重要な領域で厳しい公差を備えています。

「当社の新しい 58-9296 シリーズ垂直ポケホーム コネクタは、垂直終端と限られた基板スペースを備えたさまざまな 18AWG アプリケーションに対して、実際の適用コストを検討することに前向きな設計エンジニアが納得できる価格性能比で、信頼性が高く再現性のあるソリューションを提供します。品質、プロセスの問題、スループットなどの機能は魅力的です」と AVX のコネクタ製品マネージャーの Tom Anderson 氏は述べています。 「安価ではあるが一貫性のない手はんだ付けプロセスと一貫性があるが高価な XNUMX ピース コネクタ ソリューションとの間で適切なバランスを取ることが困難でしたが、この新シリーズは最小限の x/y 設置面積で電気的および機械的信頼性を高いコストで実現することに成功しました。最終的に、EE はコストを最小限に抑えながらパフォーマンスを優先できるようになります。」

このシリーズの堅牢なシングルビームリン青銅ボックスコンタクトは、18AWG ソリッドワイヤを確実に捕捉して保持します。優れたバネ性能、高い疲労性、耐腐食性を示します。また、産業用機械の制御、電源、モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなどの産業用途における大型の 18AWG ワイヤーに関連する機械的ストレスや環境ストレスに確実に耐えます。商業ビルの制御、セキュリティ、火災センサー。スマートグリッドメーター、ブレーカー、パネル。 SSL/LED ドライバー、備品、看板、街路灯。新しい 8-600 シリーズ コネクタは、40A、130VAC、および -58°C ~ +9296°C の動作温度に対応し、耐食性と接触強度を強化する鉛フリーの錫メッキ、効果的にコネクタを固定するデュアルはんだタブを備えています。コネクタを PCB に接続し、高価な Kapton® テープの代わりに、自動 SMT 配置用の十分な真空ピックアップ ポイントを備えた一体成型フランジを使用します。 RoHS 準拠のシリーズは XNUMX サイクル耐久性も評価されており、製品の耐用年数全体にわたって最大 XNUMX つのワイヤ交換が可能で、テープ アンド リールでパッケージ化されています。

AVX の新しい 58-9296 シリーズ単極垂直ポケホーム コネクタの詳細については、データシートにアクセスしてください。 Pr_media 詳細な技術記事「コネクターにより、メーカーは中国製手はんだ付けのアウトソーシングに代わる手段を提供」 産業機器ニュース。これらまたは他の AVX コネクタ製品の詳細については、AVX コネクタ製品マネージャーの Tom Anderson までお問い合わせください。 [メール保護] または 864-228-3421。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで書面でご連絡ください。