新しい超小型 (EIA 0402、1005 メトリック) UBR シリーズ超ブロードバンド抵抗器は、頑丈な構造、厳しい許容誤差、125mW の電力定格を特徴としており、オプトエレクトロニクス、自動車、通信、ブロードバンドの幅広い分野で優れた DC ~ 20GHz の性能を実現します。 、衛星通信アプリケーション
サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2018 月 0402 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい UBR シリーズ超広帯域抵抗器をリリースしました。堅牢な構造の超小型 (EIA 1005、100 メートル) 超広帯域抵抗器は、高性能窒化タンタル (TaN) 材料で作られており、同社独自の自動車認定のガラスサンドイッチ FLEXITERM® 表面実装技術を利用しています。取り付け時の曲げによる損傷に対する追加の保護手段と、125% レーザー トリミングにより厳しい公差が実現されます。新しい UBR シリーズ超広帯域抵抗器は、20mW の電力定格と、競合他社よりも広い周波数範囲 (DC から XNUMXGHz まで) も提供します。
このシリーズの理想的なアプリケーションは、オプトエレクトロニクス、自動車、テレコム、ブロードバンド、および衛星通信市場に広がり、オプトエレクトロニクス トランシーバ モジュール、送信および受信光サブアセンブリ (TOSA および ROSA)、広帯域テスト装置、低ノイズ アンプ、MMIC アンプ、ミキサー、広帯域受信機、EW ジャマー、方向性結合器、超広帯域スプリッターとコンバイナー。
「当社の新しい UBR シリーズ抵抗器は、超小型のケース サイズで幅広い周波数範囲にわたって優れた超広帯域性能と厳しい許容誤差を実現し、幅広いクロスマーケットの小型フォームファクタ エレクトロニクスでの使用に最適です」とラリー アイゼンバーガー氏は述べています。 、AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニア。
シリーズの超小型 0402 ケース サイズは 1mm x 0.5mm x 0.5mm (L x W x H) ±0.10mm、端子幅は 0.25mm ±0.15mm です。
新しい UBR シリーズ超広帯域抵抗器は現在、±25、±50、±100、±250ppm/℃の 25 つの標準抵抗温度係数 (TCR) 値で提供されていますが、ご要望に応じて追加の値も利用可能です。 50 つの標準抵抗値: 100Ω、200Ω、25Ω、400Ω。ご要望に応じて 0.5Ω ~ 1Ω の全範囲をご利用いただけます。 2 つの標準公差: ±40%、±125%、±XNUMX%、ご要望に応じて追加の値も利用可能。 XNUMX つの終端オプション: NiSn メッキされた FLEXITERM (Ag/エポキシ) または金メッキされたニッケル (Ni/Au)。このシリーズの定格動作温度は -XNUMX°C ~ +XNUMX°C です。
UBR シリーズ超広帯域抵抗器は RoHS に準拠しており、5,000 個の数量でテープ アンド リールにパッケージ化されています。このシリーズのリードタイムは現在 12 週間です。
AVX の新しい UBR シリーズ超広帯域抵抗器の詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください www.arrow.com。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。