厳格なFDA規制に準拠して製造されたT4Zメディカルシリーズは、市場で最も低いDCL値(0.01CVから0.005CV)で一貫した高信頼性のパフォーマンスを提供し、最大XNUMX週間に及ぶ短く安定したリードタイムを提供し、市販のコンデンサの理想的な代替品を提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(22年2018月XNUMX日) – 先進的な電子部品、相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVXコーポレーションは、新しい T4Zメディカルシリーズ HRC4000 医療グレードタンタルコンデンサ新しい T4Z 医療用固体タンタルコンデンサは、心臓モニター、神経刺激装置、インスリンポンプ、一時的心臓モニターなどの埋め込み型非生命維持装置、自動体外式除細動器や体外式心臓ポンプコントローラーなどの体外生命維持装置、患者モニタリングおよび診断装置などの体外非生命維持装置など、高い信頼性と厳格な変更管理を必要とする非クリティカル医療機器のフィルタリング、ホールドアップ、充電回路の市販コンデンサを置き換えるように設計されており、医療業界で 55365 年以上にわたって高い信頼性が実証されている MIL-PRF-25 製品ラインに基づいています。一貫した高い信頼性のパフォーマンスを保証するために、このシリーズは、医療機器に関する FDA 規制に準拠した厳格な製造管理、統計的スクリーニング、およびテスト手順を使用して、メイン州ビデフォードにある AVX の高信頼性 ISO-13485 認定工場で製造されています。
T4Z メディカル シリーズのコンデンサは、市場で最も低い DC リーク値 (標準 0.01CV、カスタム ポテンシャルは 0.005CV (業界標準の制限の半分)) を提供し、市販のタンタル コンデンサと比較して寿命が長く、信頼性が向上します。現在、はんだメッキ、はんだ溶融、金メッキ、または 2.54% スズ端子で、1.27mm x 1.27 mm x 0.38mm (L x W x H) ±0.016mm、7.24g から 3.81mm x 2.79mm x 0.38mm ±0.335mm、100g までの 0.1 つのコンパクトで軽量なケース サイズで提供されています。静電容量値は 330μF から 4μF、標準電圧定格は 50~55V、定格動作温度は -125°C から +XNUMX°C です。リクエストに応じて、カスタム DCL および ESR 値もご利用いただけます。
T4Z メディカル シリーズは、高信頼性医療機器での使用を目的とした業界最先端のモールド タンタル コンデンサ設計を採用しています。この設計は保守的で堅牢であり、継続性を確保するために変更が厳密に管理されています。ワイブル信頼性グレーディングを使用して製造されており、各バッチを加速バーンインして計算された故障率を提供します。また、軍事スタイルのスクリーニングと適合性テストにより、一貫した高信頼性部品のパフォーマンスが保証され、プロセス制御により安定した正規化されたリーク分布が保証されます。さらに、各ロットはサンプル機能テストを受け、製造環境をシミュレートして、優れた部品パフォーマンスをさらに保証します。その結果、T4Z メディカル シリーズ コンデンサは、0.1% の信頼レベルで 1,000 時間あたり 90% を超える基本信頼性を実現します。
「当社のT4ZメディカルシリーズHRC4000医療グレードタンタルコンデンサを、厳格な設計および製造プロセス管理、統計的スクリーニング、およびテスト手順にかけることで、市販の固体タンタルコンデンサよりもDCリークレベルが大幅に低い信頼性の高いコンポーネントを一貫して実現し、それほど重要でない医療用途の厳しい要求にもよりよく応えることができます」と、AVXの高信頼性タンタル部門の製品マーケティングマネージャー、リジー・ガイスマー氏は語っています。
T4Z メディカル シリーズのコンデンサは、バルク、7 インチ テープ アンド リール、またはワッフル パッケージで出荷できます。また、XNUMX 年以上の保証付きタンタル粉末を備えた施設で製造されているため、コモディティ タンタル市場によくある長いリード タイムの影響を受けず、最大 XNUMX 週間の短く安定したリード タイムを提供します。
AVX の新しい T4Z メディカル シリーズ HRC4000 医療グレード タンタル コンデンサの詳細については、下のボタンをクリックして、製品データシート、AVX の高信頼性タンタル コンデンサ カタログ、関連技術論文、モデリング ソフトウェア、および仕様、パッケージ、保管、使用に関する技術情報にアクセスしてください。特定の定格または HRC4000 テストに関する詳細情報をご希望の場合は、207-282-5111 までお電話でお問い合わせください。その他のお問い合わせについては、次の Web サイトをご覧ください。 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。