サウスカロライナ州ファウンテンイン(6 年 2016 月 50 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、クラス最高のパフォーマンスを備えた薄型ハイパス フィルターの新シリーズをリリースしました。AVX の特許取得済みで実績のある多層有機 (MLO®) 高密度相互接続技術をベースにした新しい HF シリーズ MLO ハイパス フィルターは、高誘電率および低損失の素材を使用して、エンジニアがインダクタやコンデンサなどの高 Q 受動プリント素子を、ほとんどの有機プリント基板素材と膨張が一致するランド グリッド アレイ表面実装パッケージの多層スタックに統合できるようにし、標準的なシリコンおよびセラミック デバイスよりも信頼性が向上しています。新しい HF シリーズ フィルタは、低い挿入損失、帯域外周波数の優れた除去、低い寄生、良好な放熱特性、および 0.559Ω インピーダンスを備え、最大プロファイル高さが 0.74mm と非常に低く、広い周波数範囲 (2.83GHz ~ XNUMXGHz) と複数のワイヤレス標準の両方をサポートしているため、モバイル通信デバイス、全地球測位システム (GPS)、車両位置システム、ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (LAN)、衛星受信機、計測機器など、さまざまなワイヤレス アプリケーションでの使用に最適です。
「当社の新しい HF シリーズ MLO ハイパス フィルタにより、ワイヤレス設計エンジニアは、LTCC 製品を使用する設計よりも低い挿入損失、優れた減衰、優れた放熱を実現できます。MLO フィルタは、インダクタとコンデンサを小型の薄型パッケージに統合しているため、個別のコンデンサとインダクタを使用してフィルタを構築する必要がありません。これにより、パフォーマンスと信頼性が向上し、必要なボード配置スペースが削減され、個別のコンデンサとインダクタを使用して調整する必要がなくなります」と、AVX の RF/マイクロ波セラミックス部門のワールドワイド ビジネス マネージャである Edgardo Menendez 氏は述べています。「これらの品質とシリーズの超薄型の組み合わせは、市場が求めるより小型で高性能なワイヤレス エレクトロニクスの開発を可能にするために不可欠です。」
RoHS 準拠で鉛フリーの HF シリーズ MLO ハイパス フィルタは、現在、長さが異なる 6.579 つのケース サイズ (それぞれ 0.05mm ±7.785mm、8.674mm、10.198mm、0.254mm、±3.97mm) と固定幅および高さ (それぞれ 0.559mm および 0.254mm、±55mm) で提供されており、リフロー、ウェーブはんだ付け、気相、および手動などの自動はんだ付け技術と互換性のある金端子が付属しています。このシリーズは、-85°C ~ +100°C の動作温度範囲で定格されており、電気パラメータが 14% テストされており、ワッフルまたはバルク パッケージで出荷できます。このシリーズのリード タイムは現在、在庫から XNUMX 週間です。
AVXの新しいHFシリーズMLOハイパスフィルターの詳細については、こちらをご覧ください。 Pr_media 製品データシート、関連カタログ、部品番号情報にアクセスするには、こちらをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、 http://www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。