新しいLPシリーズフィルタは、最大高さ2816mmの小型1チップサイズを特徴とし、低い挿入損失と極めて急峻な減衰を示し、複数の周波数帯域にわたる無線アプリケーションで優れた高周波性能を発揮します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(23年2017月15日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーであるAVX Corporationは、512MHzから1,800MHzにわたる高周波ワイヤレスアプリケーションで低い挿入損失と極めて急峻な減衰を示す、2816Wの高性能ローパス集積薄膜(ITF)SMDフィルタの新シリーズをリリースしました。最大高さ1mmの小型15チップサイズと、薄膜多層技術に基づく堅牢な構造を特徴とし、信頼性の高い自動組み立て用に設計された新しいXNUMXW LPシリーズフィルタは、モバイル通信システム、衛星テレビ受信機、全地球測位システム(GPS)、車両位置システム、ワイヤレス広域ネットワーク(LAN)などのアプリケーションで優れた高周波性能を発揮します。
「ワイヤレス システム エンジニアは、市場が求めるより小型で薄型、かつより機能的な設計を実現するために、当社の新しい 15W LP シリーズ フィルタなどの高度な電子部品に依存しています」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニアである Larry Eisenberger 氏は述べています。「当社の新しい 15W 高性能ローパス ITF フィルタは、超低背の 2816mm 以下の高さプロファイルを備えた小型 1 チップ サイズで最高のパフォーマンスと最高品質を RF 設計エンジニアに提供します。このフィルタは、次世代ワイヤレス エレクトロニクスを実現するより小型でより密集した PCB での使用に特化して設計されています。」
新しい薄型ローパス LP シリーズ フィルタは、わずか 7mm (±0.3mm) x 4mm (±0.2mm) x 最大 1mm (L x W x H) のサイズで、連続電力 15W、動作および保管温度範囲 -40°C ~ +85°C、周波数範囲 512MHz ~ 1,800MHz の定格です。ただし、300MHz ~ 2,000MHz の周波数もリクエストに応じて利用できます。RoHS 準拠の LP シリーズ フィルタは、50Ω の特性インピーダンスと、自動はんだ付け技術 (リフロー、ウェーブはんだ付け、気相、および手動) と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだ (Sn100) コーティング端子を特徴とし、電気的パラメータと外観および機械特性の両方について 100% テスト済みで、テープとリールで 2,000 個単位で出荷されます。このシリーズのリードタイムは現在 10 週間です。
15MHzから512MHzの高周波無線アプリケーション向けのAVXの新しい1,800W LPシリーズの高性能ローパスITFフィルターの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 Pr_media 製品データシート、カタログ、部品番号情報、設計ツールにアクセスするには、www.avx.com にアクセスするか、864-967-2150 にお電話いただくか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 までお手紙をお送りください。