新しい IDC スプライス コネクタ (9179-000 シリーズ)
新しい 9179-000 シリーズ IDC スプライス コネクタは、産業、照明、民生、自動車、石油およびガスの幅広いアプリケーションで従来の圧着およびはんだ付け式スプライス コネクタを置き換えるように設計されています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(25年2024月9179日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、従来のスプライシングソリューションに代わる魅力的な選択肢となるよう設計された機能が満載の新しい000-XNUMXシリーズIDCスプライスコネクタをリリースしました。
新しい 9179-000 シリーズ IDC スプライス コネクタは、従来の手作業による圧着およびはんだ付け接続技術よりも効率的で経済的、堅牢で信頼性が高く、耐久性に優れた絶縁変位接触 (IDC) 技術を採用しています。IDC コネクタでは、終端前にワイヤを剥がす必要がなく、特別なツールなしで迅速かつ簡単に終端できるため、時間とコストを節約できます。冷間溶接された気密接続を確立し、一般的なレベルの衝撃、振動、温度サイクルに耐えられることがテストで実証されています。このシリーズはポッティング プロセスにも対応しており、衝撃や振動、湿気、腐食性物質、経年劣化に対する耐性をさらに高め、従来のスプライス コネクタに伴うメンテナンスや修理の必要性とコストを事実上排除できます。
新しい 9179-000 シリーズ IDC スプライス コネクタのもう 8.0 つの利点は、柔軟性です。これらのコネクタは、競合ソリューションが収まらないスペースに収まるように設計されたコンパクトなフォーム ファクタを備えています。終端処理後のサイズは、わずか 7.8 x 7.2 x 18 mm です。また、単線と撚線に対応し、24~XNUMXAWG のワイヤ ゲージの混合組み合わせをサポートし、現場での設置が容易で、競合するインラインのみのソリューションとは異なり、片側または両側からワイヤを挿入できます。
新しい 9179-000 シリーズ IDC スプライス コネクタに最適な用途には、工業、照明、消費者、自動車、石油およびガス業界の幅広い電子システムおよびデバイスが含まれます。
新しい KYOCERA AVX 9179-000 シリーズ IDC スプライス コネクタは、コンタクトあたり最大 13A、300VACRMS または DC 相当の定格で、動作温度は -40°C ~ +125°C です。このコネクタは、上部にワイヤ入口径がエッチングされた白色の UL94 V-0 ガラス充填熱可塑性ハウジング、鉛フリーのニッケルメッキ スズリン青銅コンタクト、および上部にワイヤ ゲージの測定値がエッチングされ、ワイヤ ゲージのさまざまな組み合わせに対応する色が付いたハウジング キャップを備えています。
「当社は、工業、照明、消費者、自動車、石油・ガス業界のお客様が、従来の手作業による圧着およびはんだ付けによるスプライスコネクタよりも柔軟で、効率的で、経済的で、堅牢で、信頼性が高く、耐久性のあるスプライス接続を実現できるように、新しい 9179-000 シリーズ IDC スプライスコネクタを開発しました。特に、衝撃、振動、温度サイクルなどの危険にさらされる環境で役立ちます」と、KYOCERA AVX の製品マーケティング マネージャー、Perrin Hardee 氏は述べています。「小型フォーム ファクタ、使いやすさ、堅牢で信頼性の高い IDC コンタクト、独自のインラインおよび同一側設計のワイヤ挿入設計、優れたワイヤ保持強度、高温耐性、電気定格、ポッティング プロセスとの互換性により、さまざまな業界のさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。」
新しい 9179-000 シリーズ IDC スプライス コネクタ または完全なポートフォリオ KYOCERA AVX ワイヤーツーワイヤーコネクタ、ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。注文するには、Mouser Electronics、DigiKey、TTI、Future Electronicsにアクセスしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。