APEC 2017で発表された新しいFHCシリーズコンデンサは、電気自動車やハイブリッド電気自動車の高電力密度インバータ製品を補完し保護するように設計された高信頼性性能を提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(27年2017月1日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーであるAVX Corporationは、電気自動車およびハイブリッド電気自動車(EV/HEV)アプリケーション向けに特別に設計された新しいFHC2およびFHC115シリーズのパワーフィルムコンデンサをリリースしました。新しいFHCシリーズのコンデンサは、高いリップル電流容量、XNUMX°Cまでの動作条件での極めて高い絶縁強度、低インダクタンス、低ESR、および低熱フットプリントを示し、高電力密度インバータ製品を補完および保護する高信頼性パフォーマンスを提供します。EV/HEV整流器とインバータ間のDCリンク回路で使用するように設計されたFHCシリーズのコンデンサは、電流と電圧の変動を平滑化およびフィルタリングし、リップル電流が電源に到達して損傷するのを防ぎます。そのため、EVおよびHEV IGBTモジュール、および中型モータードライブとの組み合わせでの使用に特に適しています。
FHC シリーズ パワー フィルム コンデンサは、セグメント化された乾式巻き/非オイル充填の金属化ポリプロピレンで構成され、制御された自己修復機能により、寿命末期のソフトなパフォーマンス (壊滅的な故障モードではなく、徐々に容量が失われる) を確保します。特定のバス バー製品には、強化されたはんだ付けポイントを備えた複数の基本巻きボビンが使用されています。この設計の利点には、高い RMS 電流と再分割機能、熱膨張制約の低減、高い生産性、内部設計の柔軟性、3 次元のモジュール性などがあります。
「APEC で最新のパワーフィルム製品のリリースを発表できることを嬉しく思います」と AVX パワーフィルムコンデンサのテクニカルマーケティングマネージャー、ジョン・ガリポーは述べています。「このカンファレンスは応用パワーエレクトロニクスの分野で最も優れた年次イベントとして広く認知されており、この市場に貢献してきた高度なコンポーネントの多くをここで宣伝できることを非常に誇りに思っています。AVX は、自動車、産業、医療、軍事/航空、消費者、通信、代替エネルギーなどの市場で次世代のパワーエレクトロニクスを実現するように設計された、新しい FHC1 および FHC2 シリーズ パワーフィルムコンデンサなどの革新的なコンポーネント技術の継続的な開発に取り組んでいます。」
FHC1 シリーズのコンデンサは、140 x 72 x 50mm (長さ x 幅 x 高さ) で、標準の静電容量値と定格電圧は 140μF ~ 300μF、450 ~ 900VDC です。FHC2 シリーズのコンデンサは、237 x 72 x 50mm (長さ x 幅 x 高さ) で、標準の静電容量値と定格電圧は 260μF ~ 900μF、410 ~ 900VDC です。さらに、ご要望に応じて、100μF ~ 1.5mF、300 ~ 1400VDC のカスタム値もご用意できます。
EC 61071-1、IEC 61071-2、AEC-Q200、および RoHS に準拠する FHC シリーズ コンデンサは、最大 15,000 時間の寿命と -40°C ~ 105°C (短時間の場合は最大 115°C) の動作温度範囲で定格されています。両シリーズのコンデンサは、デフォルトで平らな銅錫メッキ端子を備えた無塗装の長方形の樹脂充填プラスチック ケースに収められていますが、アルミニウム ケースはリクエストに応じて提供可能で、熱電対や追加の値、バス バー設計も利用できます。
AVXのEV/HEVアプリケーション向けFHC1およびFHC2シリーズパワーフィルムコンデンサの詳細については、下のボタンをクリックするか、 ブース#1024 at APEC 201726月30日~XNUMX日、フロリダ州タンパにて開催されます。その他のお問い合わせは、 www.avx.com.