MIL-PRF-39006 QPL への新規追加

TWA M39006 シリーズ アキシャル リード、ハーメチックシールされた湿式タンタル コンデンサは、過酷な環境の軍事、防衛、航空電子工学、および産業用途で高信頼性、高 CV 性能を実現します。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (26 年 2019 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである は、同社のいくつかのソリューションを発表しました。 TWA シリーズ アキシャル リード密閉型湿式電解タンタル コンデンサが MIL-PRF-39006/33A に認定されました。新しい TWA M39006 は、衛星、DC/DC 電源、電力コンバータ、大容量エネルギー貯蔵、および電源回路など、過酷な環境の軍事、防衛、航空電子工学、および産業用アプリケーションで高信頼性、高 CV パフォーマンスを実現するように設計されています。直列コンデンサは、気密封止された溶接タンタル缶とヘッダーアセンブリを備えた円筒形のアキシャルリードケースを備えており、衝撃、振動、および -55 °C ~ +125 °C の温度を含む環境危険に堅牢に耐えます。また、独自のカソード システムを備えています。驚くほど高い CV/cc と安定した電気パラメータを提供します。

現在、MIL-PRF-39006 認定部品リスト (QPL) に掲載されている TWA シリーズ コンデンサは、チェコ共和国ランシュクロウンの AVX 施設で製造されており、M レベルの信頼性 (つまり、故障率 3% あたり) を備えた T4 および T1 ケース サイズが含まれています。 1,000 時間)、静電容量値は 470 ~ 1800μF、電圧定格範囲は 25 ~ 75V です。 TWA M39006 シリーズ コンデンサは、低 DC リーク (+5°C で 12 ~ 25µA、+20°C および +50°C で 85 ~ 125µA) と低 ESR (0.5 ~ 0.9最大Ω 120Hzで)。

「TWA M39006 シリーズ湿式タンタル コンデンサは、安定した高信頼性、高 CV 性能を実現するだけでなく、寿命も長いため、メンテナンス要件の軽減とシステム全体のコストの削減に貢献します。」と技術スタッフのミッチ ウィーバー氏は述べています。 AVX。

P レベルの信頼性 (つまり、0.1 時間あたりの故障率が 1,000%) の部品は現在認定プロセスの真っ最中であり、追加の静電容量値、電圧定格、およびケース サイズもこれに続く予定です。 Lこのシリーズの制作期間は現在 10 ~ 14 週間です。

AVX の TWA M39006 シリーズ アキシャル リード密閉型湿式タンタル コンデンサの詳細情報 (製品データシートなど) については、認定の拡大に応じて更新されます。以下のボタンをクリックしてください。. ご注文の際は、こちらをご覧ください 矢印エレクトロニクスニューアーク要素14.

その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedInTwitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。