AVX、DC – 20GHz動作用の新しいMSシリーズMOSコンデンサをリリース

新しい金属酸化物半導体 (MOS) コンデンサは、高 Q、高ブレークダウン電圧、低リーク、広い静電容量、厳しい許容誤差、頑丈な構造を備えた、小型、薄型、温度安定性のソリューションを提供します。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (1 年 2017 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、RF、マイクロ波、およびギガヘルツ範囲のアプリケーション向けの新しい MS シリーズ金属酸化膜半導体 (MOS) コンデンサをリリースしました。 MS シリーズ MOS 単層コンデンサは、ハイブリッド回路、バイアス ネットワーク、受信光サブアセンブリ (ROSA)、送信光サブアセンブリ (TOSA)、航空宇宙および試験測定機器における DC ~ 20 GHz での動作向けに設計されており、二酸化ケイ素 (SiO2) 誘電体材料を使用しています。高Q、高降伏電圧、低リークを備えた、小型、薄型、温度安定性のソリューションを提供します。 このシリーズは、広い静電容量範囲 (1 ~ 1,000pF)、±0.1pF までの厳しい静電容量許容差、および堅牢な構造も提供します。

「DC ~ 20GHz の範囲のアプリケーションに堅牢で信頼性の高いソリューションを提供するように構築された新しい MS シリーズ MOS コンデンサは、独自の処理手順と材料セットで製造され、高い Q、優れた温度安定性、高い絶縁耐力、高い絶縁抵抗、および低い ESR です」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は述べています。

MS シリーズ MOS コンデンサは、0.01 ~ 0.07 インチ平方、厚さ 5 ~ 10 ミル (0.127 ~ 0.250mm)、サイズ公差 ±1 ミル (0.025mm) で、現在 25 つの標準ケース サイズ、50 つの標準動作電圧 (100、200、 XNUMX、および XNUMXV)、組み立てを容易にするために、エポキシまたははんだダイアタッチとそれに続く金 (Au) またはアルミニウム (Al) ワイヤの熱音波および超音波接合のための幅広い終端スタイル。 ただし、カスタム アプリケーションやデザインも歓迎します。

MS シリーズ MOS コンデンサは、ワッフル パックで、テスト済みウェハ全体として、またはフィルム フレーム上でダイシングされたテスト済みウェハとして出荷されます。 このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間です。

RF、マイクロ波、ギガヘルツ範囲のアプリケーション向けの AVX の新しい MS シリーズ MOS コンデンサの詳細については、下のボタンをクリックしてください。 カスタム アプリケーションまたは設計のご要望については、最寄りの代理店にお問い合わせください。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください http://www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。