新しい ETH-MMW-1000 は、さまざまな実験室や生産環境で 5 ~ 18+GHz のミリ波周波数で 75G アンテナやその他のデバイスをテストするための、コンパクトでコスト効率が高く、非常に正確で簡単に適応できるソリューションを提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2019 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、AVX グループ会社である Ethertronics が新しい製品をリリースしたと発表しました。 Ethertronics® ETH-MMW-1000 ミリメートル測定システム: ミリ波 (mmWave) 周波数で 5G アンテナやその他のデバイスをテストするための、コンパクトでコスト効率が高く、非常に正確で、簡単に適応できるポータブル ソリューションです。 5G 通信、通信業界の研究開発、大学の研究、その他のモバイル通信およびミリ波デバイスのテストを含む、すべてのミリ波システムの開発と検証に適したこの新しいモジュール式モバイル遠距離場測定ソリューションは、安定した測定を保証するシールド環境を提供します。広い周波数範囲にわたって結果を得ることができ、優れた位相安定性と精度を確保するために周波数のアップまたはダウン変換を必要とせず、新規および既存の実験室および生産環境の両方に簡単に設置および移設できます。
ETH-MMW-1000 ミリ波測定システムは、可動シャーシ上の完全無響アルミニウム筐体で、操縦可能な昇降ホイールを備えているため、迅速かつ簡単に移動でき、測定中に最適な安定性を提供します。システムの中心と被試験デバイス(DUT)に簡単にアクセスできるスライドドアと、DUTを回転させる高さ調整可能なPVCアジマスマスト回転装置で構成される分散軸位置決めシステムが装備されています。ファイ軸の周りの測定と、DUT の周囲の測定ホーンを上昇させるシータ リング ポジショナーです。
このシステムは、さまざまなデバイスのサイズ、重量、フォームファクターに対応するように設計されており、ユーザーがタブレットや電話などの DUT を簡単に配置できる専用のノッチを備えた直径 300 mm の半球など、マスト用のいくつかの機械的インターフェイスを備えています。水平にも垂直にも。標準システム コンポーネントには、ユーザーが電力とデジタル制御信号の両方を DUT に供給できるようにするマスト内のスリップ リング、角形ホーン アンテナ、ゴム引きアブソーバー、統合されたギガヘルツ制御ユニット、および高性能のコンポーネントで構成される組み立てられた RF パスも含まれます。ケーブル、経路損失を最小限に抑え、最大の測定精度を確保する方形導波管、測定ホーン、増幅段、およびスイッチ。優れた位相精度と安定性を確保するために、RF パスにはアップまたはダウン周波数コンバーターが使用されていません。ミリ波測定システムには、測定制御とデータ取得のための Ethertronics Antenna Measurement ソフトウェアと、後処理および表形式またはグラフィック データ出力のための Ethertronics Antenna Viewer ソフトウェアを備えた統合コンピュータも含まれています。さらに、各システムには設置、トレーニング、保証サービスが付属しています。オプションのコンポーネントとサービスには、校正キット、カスタム マストとインターフェイスの材料と設計、保証後のサービス プランが含まれます。
ミリ波測定システムは、完全なデバイスを使用してパッシブ アンテナ テスト、アクティブ シグナリング、および非シグナリング テストを実行でき、Keysight Technologies、Rohde & Schwarz、および Anritsu が製造するほとんどのベクトル ネットワーク アナライザ (VNA)、スペクトラム アナライザ、および通信テスタと互換性があります。 。
「現在と将来のアプリケーションユーティリティの両方を念頭に置いて設計された新しいETH-MMW-1000ミリメートル測定システムは、イーサトロニクスのアンテナ設計、製造、テストの専門知識、一連の高品質コンポーネント、およびスペース効率が高く、包括的で効果的なモジュラーを活用しています。 、5 GHz から 18 GHz、およびそれを超えるミリ波周波数で 75G アンテナやその他の電子デバイスをテストする際に、最大のパフォーマンスと最適なユーザー エクスペリエンスを提供するモバイル設計です」と、AVX グループ会社である Ethertronics のチーフ サイエンティスト兼ゼネラル マネージャーのオリビエ パジョナ氏は述べています。
Ethertronics の ETH-MMW-1000 ミリメートル測定システムは、オーバーサンプリング、ゲイン、指向性、効率、ビーム幅、交差極識別、3 次元放射パターン、あらゆる偏波での放射パターン、実効等方性放射電力(EIRP)、総放射電力(TRP)、実効等方性感度(EIS)、および総等方性感度(TIS)。各測定周波数には共通の増幅段に関連付けられた専用パスがありますが、18 ~ 26.5 GHz、26.5 ~ 40 GHz、33 ~ 50 GHz、40 ~ 60 GHz、50 ~ 67 GHz、50 ~ 75 GHz を含むいくつかのミリ波周波数帯域の組み合わせは、可能。測定プローブの数を最適化して、測定時間を短縮することもできます。このシステムでは、H 偏波と V 偏波をカバーするには少なくとも 12 つの測定プローブが必要ですが、リング ポジショナでは最大 XNUMX 個のプローブを収容できます。
モバイルミリメートル測定システムは、最大サイズ 45 cm、重量 10 kg までのテストデバイスと互換性があります。ミリメートル測定システムのリードタイムは現在 XNUMX か月です。
AVX の新しい Ethertronics ETH-MMW-1000 ミリメートル測定システムの詳細については、下の製品ボタンをクリックするか、Olivier Pajona (Olivier.Pajona@kyocera-avx.com)、ヨーロッパ担当チーフサイエンティスト兼ゼネラルマネージャー。ジェフリー・ヒルバート(Jeffrey.Hilbert@kyocera-avx.com)、主任研究員、アメリカ大陸。またはミッチ古賀 (Mitch.Koga@kyocera-avx.com)、アジア担当セールスディレクター。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn の三脚と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。